Чиллеры TopTherm 8 – 25 кВт

Артикульный номер: SK 3335.890

Чиллеры TopTherm в напольном корпусе TS имеют небольшую опорную поверхность и легко интегрируются в ряд шкафов. Модульная конструкция и двухчастотное исполнение обеспечивают дополнительную гибкость. Кроме того, они обеспечивают высокое удобство обслуживания и надежность благодаря защите от обледенения.

Артикульный номер:
SK 3335.890
Преимущества
Модульная конструкция
Небольшая занимаемая площадь
Удобное сервисное обслуживание
Высокая надежность благодаря защите от обледенения
Возможность применения по всему миру благодаря двухчастотному исполнению
Малые сроки поставки, базовое исполнение поставляется со склада
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Полностью готовое к подключению устройство с боковыми стенками и дверью
Многоязычная документация, вкл. функциональную и электрические схемы
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 44 (электрика)
Полная мощность охлаждения Tw10 / Tu32
Мощность охлаждения Tw10 Tu32/50 Гц: 32,5 кВт
Мощность охлаждения Tw10 Tu32/60 Гц: 37,5 кВт
Полная мощность охлаждения Tw18 / Tu32
Мощность охлаждения Tw18 Tu32/50 Гц: 40 кВт
Мощность охлаждения Tw18 Tu32/60 Гц: 44 кВт
Номинальное рабочее напряжение
400 В, 3~, 50 Гц
460 В, 3~, 60 Гц
Размер
Ширина: 2.405 мм
Высота: 2.140 мм
Глубина: 605 мм
Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
55 л/мин
Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)
130 л/мин
Указание
У 3335.880 и 3335.890 необходимо 2 металлических фильтра
Регулирование температуры
Регулирование микроконтроллером (заводская установка +18 °C, возможно управление по разности температур)
Диапазон рабочих температур
10 °C...43 °C
Диапазон рабочих температур охлаждающей жидкости
10 °C...25 °C
Гистерезис температуры
± 2 K
Хладагент/объем
Хладагент: R410A
Кол-во: 6,6 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 2.088
CO₂ эквивалент (CO₂e): 13,78 t
Номинальная мощность Pэл
При 50 Гц: 17,91 кВт
При 60 Гц: 23,1 кВт
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 38,4 A
При 60 Гц: 32,7 A
Гидравлические подключения
G 1¼" внутренняя резьба
Количество контуров охлаждения
1
Бак
Объем: 150 l
Упаковка
1 шт.
Вес
646 кг
Код ТНВЭД
84186900
EAN
4028177690097
ETIM 7.0
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Описание продукта
SK чиллер TopTherm, в корпусе TS 8, 40/44 кВт, 400-460 В, 3~, 50/60 Гц, ШВГ: 2405 x 2140 x 605 мм
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Прочая техническая информация
Руководство
White Paper
Листы данных
Техническая информация
Safety data sheet refrigerant