- Артикульный номер:
- SK 3336.390
- Исполнение
- Прочный промышленный стандарт
Беспотенциальный контакт для общего сигнала о неисправностях - Преимущества
- Снижение количества хладагента благодаря микроканальной технологии
- Сенсорный дисплей для простой ориентации пользователя
- Remote monitoring pre-integrated into the base unit
- Встроенные функции безопасности
- Сконфигурированные опции
- Цвет
- Корпус: RAL 7035
Цоколь: RAL 7016 - Комплект поставки
- Готовый к подключению чиллер
Многоязычная документация, вкл. функциональную и электрические схемы - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 44 (электрика)
- Полная мощность охлаждения Tw10 / Tu32
- Мощность охлаждения Tw10 Tu32/50 Гц: 6,02 кВт
Мощность охлаждения Tw10 Tu32/60 Гц: 7,09 кВт - Полная мощность охлаждения Tw18 / Tu32
- Мощность охлаждения Tw18 Tu32/50 Гц: 7,81 кВт
Мощность охлаждения Tw18 Tu32/60 Гц: 9,34 кВт - Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Мощность охлаждения Tw18 Tu35/50 Гц: 7,35 кВт
Мощность охлаждения Tw18 Tu35/60 Гц: 8,68 кВт - Мощность (свободного воздушного потока)
- При 50 Гц: 1.600 м³/ч
При 60 Гц: 2.000 м³/ч - Номинальное рабочее напряжение
- 400 В, 3~, 50 Гц
- 460 В, 3~, 60 Гц
- Размер
- Ширина: 655 мм
Высота: 1.185 мм
Глубина: 890 мм - Уровень шума
- 64,9 dB(A)
- Диапазон рабочих температур
- 10 °C...43 °C
- Диапазон рабочих температур охлаждающей жидкости
- 10 °C...25 °C
- Гистерезис температуры
- ± 2 K
- Хладагент/объем
- Хладагент: R410A
Кол-во: 0,95 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 2.088
CO₂ эквивалент (CO₂e): 1,98 t - Давление насоса
- При 50 Гц: 3 бар
При 60 Гц: 4 бар - Объемный расход (охлаждающая жидкость)
- При 50 Гц: 25 л/мин
При 60 Гц: 30 л/мин - Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 4,18 кВт
При 60 Гц: 5,26 кВт - Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 7,6 A
При 60 Гц: 8,16 A - Гидравлические подключения
- R ¾" internal thread
- Количество контуров охлаждения
- 1
- Бак
- Материал: INOX 1.4305
Объем: 30 l - Рабочий вес
- 210 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 180 кг
- Код ТНВЭД
- 84186900
- EAN
- 4028177974500
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Описание продукта
- SK чиллер Blue e 7,35/8,68 кВт, 400 В, 3~, 50 Гц, 460 В, 3~, 60 Гц, ШВГ: 655 x 1185 x 890 мм
Чиллеры Blue e 8 - 48 кВт
Артикульный номер: SK 3336.390
Чиллеры Blue e в напольном корпусе обеспечивают централизованное и экономичное охлаждение воды. Благодаря микроканальной технологии достигается снижение количества хладагента. Интуитивно понятное управление с помощью сенсорного экрана и продуманные коммуникационные интерфейсы делают управление и анализ особо удобным. Встроенные функции безопасности в стандартном исполнении обеспечивают максимальную надежность. Кроме того, благодаря стандартным пакетам опций снижается сроки поставки.