- Артикульный номер:
- SK 3311.910
- Преимущества
- Монтируется на задней стороне серверных стоек и предотвращает дополнительную термическую нагрузку от серверных стоек на систему охлаждения помещения
- Равномерное распределение тепла по теплообменнику благодаря "тепловым трубкам" Таким образом, на теплообменник всегда действует равномерная тепловая нагрузка
- Угол открытия двери в 135° обеспечивает доступ к серверному шкафу с задней стороны и облегчает монтаж и конфигурирование оборудования в шкафу
- Наивысшая энергоэффективность, так как отсутствует энергопотребление
- Области применения
- Воздухо-водяной теплообменник для установки на стойку в процессе эксплуатации.
- Принцип действия
- Отдельный агрегат заменяет собой заднюю дверь шкафа
- Отводимый воздух охлаждается до комнатной температуры. Поглощаемая водой тепловая энергия транспортируется к внешней системе подготовки холодной воды и охлаждается там до температуры, необходимой для подачи воды.
- Теплообменник использует поток воздуха от IT-оборудования и не требует дополнительных вентиляторов для охлаждения
- Малые потери давления воздуха и воды, несмотря на очень компактную конструкцию
- Подключение воды исключительно снизу
- Цвет
- RAL 7035
- Исполнение
- Охлаждение стоек
- Указание
- Мощность воздушного потока (нагретый воздух) установленных в шкафу активных 19˝ компонентов должна быть достаточно большой, чтобы преодолевать сопротивление перфорированной задней двери-теплообменника
- Суммарная мощность охлаждения приведена для температуре на выходе 24 °C
- Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 2.200 мм
Глубина: 105 мм - Макс. мощность охлаждения
- 10 кВт
- Полезная высота
- 47 U
- Охлаждающая жидкость
- Вода (спецификацию см. в Интернете)
- Rated volumetric flow – air volume
- 2 700 м³/ч
- Гидравлические подключения
- DN 25 (G 1" наружная резьба)
- Допустимое давление (p макс.)
- 6 бар
- Температура подаваемой воды
- 15 °C
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 81 кг
- EAN
- 4028177717060
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Описание продукта
- SK LCP Hybrid CW, гибридный воздухо-водяной теплообменник для охлаждения помещения, монтаж сзади на стойку, шарнир 135°, справа, встроенная тепловая трубка для равномерного распределения тепла, технические характеристики: