- Артикульный номер:
- SK 3301.392
- Описание продукта
- Воздуховодный канал, пассивный, для подвода холодного воздуха к 19" IT-оборудованию с боковым входом воздуха. Применяется в комбинации с отделением монтажной плоскости с помощью воздуховодных панелей и направлением воздушного потока через воздуховодный канал.
- Преимущества
- Для лучшего подвода воздуха к 19" IT-оборудования с боковой вентиляцией
- Встроенная мембрана позволяет вводить кабель назад
- С регулировкой глубины
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Воздуховодный канал
Адаптер для крепления к 19" профильным шинам
Магнитная лента для закрытия оставшихся проемов в воздуховодной панели
- Возможности монтажа
- для 19" профильных шин TS IT
- для 19" монтажной рамы TS IT
- для 19" профильных шин standard
- Указание по монтажу
- Монтируется только на передней 19" монтажной плоскости
- Монтируется только в области 19" проемов воздуховодной панели
- Размер
- Высота: 2 U
- Подходит для
- Тип корпуса: TS IT
VX IT
Ширина: 800 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 1,8 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177716612
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Описание продукта
-
SK воздуховод, для бокового тока воздуха, 2 U, регулировка глубины 275 - 418 мм, листовая сталь, RAL 9005