- Артикульный номер:
- SK 3301.391
- Описание продукта
- Воздуховодный канал, пассивный, для подвода холодного воздуха к 19" IT-оборудованию, установленного в задней части серверной стойки и всасывающего воздух спереди.
- Преимущества
- Для лучшего подвода воздуха к 19" компонентам
- Встроенный щеточный буртик для ввода кабеля от 19" IT-оборудования
- Поддержка тока воздуха спереди назад
- С регулировкой глубины
- Материал
- Листовая сталь, окрашенная
Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB
- Цвет
- RAL 9005
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
Высота: 1 U
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 3,32 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177716629
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Описание продукта
-
SK воздуховод, для горизонтального тока воздуха, 1 U, регулировка глубины 223 - 356 мм, листовая сталь, RAL 9005