- Артикульный номер:
- SK 3311.163
- Исполнение
- Дверной элемент
- Описание продукта
- Узкий дверной элемент с обзорным окном и сдвижной дверью. Прочные потолочные элементы в металлической раме, с высокой световой пропускной способностью. При необходимости возможна установка безопасного стекла. Ширина коридора составляет 1200 мм.
- Преимущества
- Повышение эффективности энергопотребления и производительности системы контроля микроклимата
- Легкий монтаж и возможность доустановки по причине полной совместимости с системой шкафов VX IT
- Повышение производительности Вашей существующей установки не требует больших затрат, снижается цикл повторных капиталовложений на приобретение запасных частей
- Области применения
- В зависимости от требований, отделение коридоров можно применять совместно с климатической системой помещения или LCP Inline, для отделения как холодных, так и горячих коридоров
- Принцип действия
- Отделение коридоров представляет собой комбинацию из дверных и потолочных элементов, позволяющих осуществить полное разделение пространств с холодным и теплым воздухом в ЦОД. Такое разделение необходимо для экономии энергии и повышения эффективности имеющегося климатического оборудования.
- Материал
- Листовая сталь, окрашенная
Roof elements: Polycarbonate
- Цвет
- RAL 7035
- Размер
- Ширина: 3.600 мм
Высота: 2.000 мм
- Подходит для
- Глубина: 1.200 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 150 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177716933
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Описание продукта
-
SK отделение коридоров, дверной элемент, ШxВ: 3600x2000 мм, для глубины шкафа: 1200 мм, RAL 7035