- Артикульный номер:
- SK 3105.350
- Описание продукта
- Обогреватели распределительных шкафов для регулировки относительной влажности воздуха предупреждают падение температуры ниже точки росы и выпадение конденсата в шкафу. Избегается ущерб ввиду коррозии или электрического короткого замыкания.
- Материал
- Алюминий, анодированный
- Комплект поставки
- PTC-обогреватель
Клемма быстрого подключения
Крепежный материал - Указание
- Для точной регулировки температуры в распределительном шкафу рекомендуется термостат
- В целях предотвращения образования конденсата, для регулировки обогрева рекомендуется использовать гигростат
- Равномерное распределение тепла в крупногабаритных шкафах достигается при помощи установки нескольких обогревателей меньшей мощности
- Указание к арт. №
- An operating temperature of -40 °C is supported. Manufacturer's declaration available on request.
- Другие напряжения по запросу. Возможны технические изменения.
- Длительная мощность обогрева при 10 °C
- 63 Вт ‐ 75 Вт
- Номинальное рабочее напряжение
- 110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Размер
- Ширина: 64 мм
Высота: 230 мм
Глубина: 56 мм - Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 A
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 20
- Класс защиты
- II (с защитной изоляцией)
- Диапазон рабочих температур
- -33 °C...65 °C
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,6 кг
- Код ТНВЭД
- 85162999
- EAN
- 4028177638655
- ETIM 7.0
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- Описание продукта
- SK обогреватель, без вентилятора, 63-75 Вт, 110-240 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 64 x 230 x 56 мм
Обогреватель распределительного шкафа без вентилятора
Артикульный номер: SK 3105.350
Обогреватели распределительных шкафов для регулировки относительной влажности воздуха предупреждают падение температуры ниже точки росы и выпадение конденсата в шкафу. Избегается ущерб ввиду коррозии или электрического короткого замыкания. Исполнение без вентилятора. Длительная мощность обогрева 10 – 150 Вт.