- Артикульный номер:
- SK 3105.390
- Описание продукта
- Обогреватели распределительных шкафов для регулировки относительной влажности воздуха предупреждают падение температуры ниже точки росы и выпадение конденсата в шкафу. Избегается ущерб ввиду коррозии или электрического короткого замыкания.
- Материал
- Пластик
- Комплект поставки
- PTC-обогреватель с вентилятором
Крепежный материал - Длительная мощность обогрева
- Длительная мощность обогрева с вентиляторами
- Вентилятор встроен
- Да
- Указание
- Для точной регулировки температуры в распределительном шкафу рекомендуется термостат
- В целях предотвращения образования конденсата, для регулировки обогрева рекомендуется использовать гигростат
- Равномерное распределение тепла в крупногабаритных шкафах достигается при помощи установки нескольких обогревателей меньшей мощности
- Указание к арт. №
- An operating temperature of -40 °C is supported. Manufacturer's declaration available on request.
- Длительная мощность обогрева при 10 °C
- 400 Вт ‐ 415 Вт
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Размер
- Ширина: 103 мм
Высота: 200 мм
Глубина: 103 мм - Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 6 A
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 20
- Класс защиты
- II (с защитной изоляцией)
- Диапазон рабочих температур
- -33 °C...65 °C
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 1,22 кг
- Код ТНВЭД
- 85162999
- EAN
- 4028177662872
- ETIM 7.0
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- Описание продукта
- SK обогреватель, с вентилятором, с вентилятором, 400/415 Вт, 230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 103 x 200 x 103 мм
Обогреватель распределительного шкафа с вентилятором
Артикульный номер: SK 3105.390
Обогреватели распределительных шкафов для регулировки относительной влажности воздуха предупреждают падение температуры ниже точки росы и выпадение конденсата в шкафу. Избегается ущерб ввиду коррозии или электрического короткого замыкания. Исполнение с вентилятором. Длительная мощность обогрева 235 – 800 Вт.