- Артикульный номер:
- SK 3108.024
- Описание продукта
- Для предотвращения скопления горячего воздуха и для обеспечения подачи воздуха активным компонентам контроля микроклимата распределительных шкафов. Регулировка по двум осям. Крепление на профиле рамы. Возможна установка каскадом нескольких вентиляторов с помощью блока клемм для быстрого монтажа.
- Комплект поставки
- Полностью готовый к подключению блок с осевым вентилятором
Поворотное крепление со ступенчатой регулировкой углов
Крепежный материал
- Номинальное рабочее напряжение
- 24 В (DC)
- Номинальная мощность Pэл
- при DC: 3,5 Вт
- Номинальный ток макс.
- при DC: 0,15 A
- Вес
- 1 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177220508
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
-
SK внутренний вентилятор распределительного шкафа, 3,5 Вт, 24 В (DC)