- Артикульный номер:
- SK 3286.870
- Описание продукта
- Система воздуховодов позволяет целенаправленно направлять холодный воздух во все области шкафа. Таким образом, предотвращается циркуляция воздуха по кратчайшему пути. Размеры плоского воздуховода составляют Ш x В x Г 229 x 1500 x 29 мм, может быть укорочен до необходимой длины.
- Материал
- Трудновоспламеняемый пластик согласно DIN 4102/B1
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Плоский воздуховод
Компенсационный шланг (длина ок. 1 м )
- Указание
- Не направлять холодный воздух непосредственно на активные компоненты.
- При использовании системы воздуховодов мощность холодильного агрегата может снизиться.
- Для агрегатов 3359..../3382.... дополнительно необходим адаптер воздуховода 3286.840.
- Подходит для арт. №
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3359....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 4,15 кг
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177325449
- ETIM 7.0
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Описание продукта
-
SK система воздуховодов, для SK 3209/3210/3273/3359/3382/3383/3384/3385, ШВГ: 229 x 1500 x 29 мм