- Артикульный номер:
- SK 3286.860
- Описание продукта
- Комплект для удлинения системы воздуховодов Flat 3286.850 для расширения по ширине, глубине или высоте в шкафах.
- Материал
- Трудновоспламеняемый пластик согласно DIN 4102/B1
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Плоский воздуховод 1500 мм
Соединитель
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 2,8 кг
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177557062
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Описание продукта
-
SK расширение плоского канала, для системы воздуховодов Flat SK 3286.850, длина: 1500 мм, пластик, плохо воспламеняющийся