- Артикульный номер:
- SK 3286.780
- Описание продукта
- Для закупоривания неиспользуемых выходов холодного воздуха.
- Материал
- Пенистый полиуретан
- Диаметр
- 80 мм
- Number stoppers max. per unit
- 1
- Подходит для арт. №
- 3359....
- 3382....
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 0,026 кг
- Код ТНВЭД
- 39211310
- EAN
- 4028177325463
- ETIM 7.0
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Описание продукта
- SK заглушки, для холодильного агрегата SK 3359/3382, Ø 80 мм
- Сертификаты
- EAC