- Артикульный номер:
- SK 3236.124
- Описание продукта
- Компактный вентилятор постоянного тока для охлаждения корпусов или компонентов в корпусах.
- Комплект поставки
- Вентилятор
Крепежные винты
Защита от прикосновения
- Номинальное рабочее напряжение
- 24 В (DC)
- Номинальная мощность Pэл
- при DC: 1 Вт
- Размер
- Ширина: 60 мм
Высота: 60 мм
Глубина: 25,4 мм
- Указание
- Электрическое подключение 2 отдельными жилами (длина ок. 300 мм )
- Диапазон рабочих температур
- -20 °C...70 °C
- Уровень шума
- при DC: 20 dB(A)
- Вес
- 0,14 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177637603
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
-
SK мини-вентилятор, 1 Вт, 24 В (DC), ШВГ: 60 x 60 x 25,4 мм