- Артикульный номер:
- SK 3118.000
- Описание продукта
- Включает обогреватель или вентилятор при превышении жестко установленной относительной влажности в распределительном шкафу. Таким образом, не допускается достижения точки росы и предотвращается образование конденсата на оборудовании или электронных компонентах.
- Преимущества
- Техника быстрого подключения, т. е. клеммная рейка с винтовыми зажимами с передней стороны.
- Монтируется в любую точку вертикальной или горизонтальной 35 мм несущей шины согласно EN 50 022, а также крепится защелками к профилю шкафа с помощью прилагаемого адаптера
- Технические характеристики
- Набор контактов: 1-полюсный переключающий контакт как мгновенный выключатель
- Допустимая контактная нагрузка: AC ~ 5 (0,2) А (индуктивная нагрузка при cos φ = 0,6) / DC = макс. 20 Вт
- Диапазон установок: 50 – 100 % отн. влажн.
- Гистерезис срабатывания: ок. 4 %
- Цвет
- RAL 7035
- Размер
- Ширина: 71 мм
Высота: 71 мм
Глубина: 33,5 мм
- Номинальное рабочее напряжение
- 24 В - 250 В, 1~
- 24 - 48 V (DC)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,1 кг
- Код ТНВЭД
- 90321080
- EAN
- 4028177036734
- ETIM 7.0
- EC002008
- ECLASS 8.0
- 27210708
- Описание продукта
-
SK гигростат, 24-250 В, 1~, 24-48 В (DC), цвет RAL 7035, ШВГ: 71 x 71 x 33,5 мм