- Артикульный номер:
- SK 3124.100
- Описание продукта
- Система SK-BUS позволяет соединить между собой несколько холодильных агрегатов и воздухо-водяных теплообменников c e-комфортным контроллером. Конструкция Master-Slave для соединенных в линейку шкафов обеспечивает оптимальные условия эксплуатации.
- Технические характеристики
- Принцип "Master-Slave" позволяет одновременно включать и выключать холодильные агрегаты через концевой выключатель двери, а так же параллельно включать и выключать по заданным значениям температуры, отправлять общее сообщение о неисправностях, и регистрировать температуру без больших затрат на прокладку кабеля.
- Комплект поставки
- Экранированный интерфейсный кабель 3 м
Руководство по программированию холодильных агрегатов
- Указание
- nB nK – 1
- nB: количество заказных единиц (система SK-BUS)
- nK: количество соединяемых холодильных агрегатов
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,221 кг
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177325494
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
SK кабель Master/Slave, для системы SK-Bus