Потолочные панели TS

Артикульный номер: TS 8801.320

Артикульный номер:
TS 8801.320
Описание продукта
Для монтажа потолочных холодильных агрегатов, потолочных воздухо-водяных теплообменников. Вырезы в потолочной панели расположены таким образом, что потолочные холодильные агрегаты устанавливаются посередине шкафа.
Преимущества
Простой и быстрый монтаж
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Монтажный вырез
Ширина:475 мм
Глубина:260 мм
Distance cut-out to back
129,3 мм
Указание
При монтаже холодильных агрегатов на потолочной панели 8801.310 происходит коллизия с рым-болтами шкафа, поэтому к потолочной панели прилагаются винты для ее крепления.
Крепление с потолочной панелью 8801.340 реализуется изнутри с помощью уголка и скоб-держателей.
Подходит для арт. №
3382....
3359....
Размер
Ширина: 767,5 мм
Высота: 13 мм
Глубина: 567,5 мм
Подходит для
Тип корпуса: TS
Ширина: = 800 мм
Глубина: = 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
6,25 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177360617
ETIM 7.0
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Описание продукта
TS Потолочная панель, для ШГ: 800 x 600 мм
Сертификаты
EAC
Листы данных
Каталог технических систем