- Артикульный номер:
- SK 3377.000
- Описание продукта
- Плоские холодильные агрегаты можно монтировать и демонтировать на двери или стенке шкафа. Защитная рама придает холодильному агрегату закрытый вид.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Защитная рама
Уплотнение и крепежный материал
- Подходит для арт. №
- 3366....
- Размер
- Ширина: 448 мм
Высота: 1.583 мм
Глубина: 140 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 11,5 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177459076
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Описание продукта
-
SK защитная рама, для холодильного агрегата Blue e SK 3366, листовая сталь