- Артикульный номер:
- SK 3286.700
- Описание продукта
- Быстросъемная рама – это больше, чем просто сменная рама. Вместе с уплотнением нижняя часть быстросъемной рамы крепится к шкафу. Это позволяет вставлять или снимать с помощью быстродействующих запоров готовый вставной холодильный агрегат вместе с предварительно смонтированной на холодильном агрегате верхней частью сменной рамы. В случае проведения сервисного обслуживания это означает небольшое время монтажа и, следовательно, минимизацию времени простоя. Кроме того, благодаря встроенному дренажному желобу, быстросъемная рама обеспечивает эффективную защиту от проникновения масла в распределительный шкаф, что особенно важно при маслянистом окружающем воздухе.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Быстросъемная рама
Уплотнение
Быстродействующие запоры
- Подходит для арт. №
- 3359....
- 3382....
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 6,2 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177325401
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Описание продукта
-
SK быстросъемная рама, для холодильного агрегата SK 3359/3382, листовая сталь