- Артикульный номер:
- SK 3357.100
- Комплект поставки
- Направляющая рама
Вкл. разъем и смонтированный кабель подключения
Монтажный уголок для опционального крепления на 482,6 мм (19") плоскость
Крепежный материал
- Длина кабеля подключения
- 3 м
- Подходит для арт. №
- 3352.500
- Электрическое подключение
- 24 В DC
115 - 230 В
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 1,56 кг
- Код ТНВЭД
- 84149000
- EAN
- 4028177041714
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
-
SK направляющая рама, для встраиваемого вентилятора Vario SK 3352.500, для 24 В (DC), 115-230 В