- Артикульный номер:
- SK 3239.208
- Описание продукта
- Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.
- Материал
- ABS
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Выходной фильтр
Флисовый фильтр
- Монтажный вырез
- Ширина выреза: 177 мм
Высота выреза: 177 мм
- Подходит для арт. №
- SK 3239.1xx
- Размер
- Ширина: 204 мм
Высота: 204 мм
Глубина: 24 мм
- Степень защиты NEMA
- Type 12 с флисовым/складчатым фильтром
- Type 3, 3R, 4, 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IIP54 с флисовым/складчатым фильтром
- IP55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки
- IP56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
- Вес
- 0,38 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177663497
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
-
SK выходной фильтр, стандартный, ШВГ: 204 x 204 x 24 мм