- Артикульный номер:
- SK 3172.105
- Исполнение
- для фильтрующих вентиляторов
- Описание продукта
- Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °C, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
- Материал
- Химическое волокно
- Указание
- No suitable for use in EMC fan-and-filter units.
- Подходит для арт. №
- 3240....
- 3241....
- Размер
- Ширина: 221 мм
Высота: 221 мм
Глубина: 17 мм
- Класс фильтра
- согл. DIN EN 779: G3
согл. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
- Вес
- 0,7 кг
- Упаковка
- 50 шт.
- Код ТНВЭД
- 56039390
- EAN
- 4028177695566
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
-
SK сменная фильтрующая прокладка, для фильтрующих вентиляторов, для SK 3240…./3241…., ШВГ: 221 x 221 x 17 мм