- Артикульный номер:
- SK 3174.100
- Исполнение
- для потолочного вентилятора
- Описание продукта
- Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °C, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
- Материал
- Химическое волокно
- Указание
- Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal.
- Подходит для арт. №
- 3138....
- 3139....
- 3140....
- Размер
- Ширина: 264 мм
Высота: 95 мм
Глубина: 17 мм
- Класс фильтра
- согл. DIN EN 779: G3
- Вес
- 0,008 кг
- Упаковка
- 12 шт.
- Код ТНВЭД
- 56039390
- EAN
- 4028177709218
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
-
SK сменная фильтрующая прокладка, для потолочных вентиляторов, для SK 3138./3139./3140. ШВГ: 264 x 95 x 17 мм