- Артикульный номер:
- SK 3285.850
- Описание продукта
- Холодильные агрегаты Rittal не требуют трудоемкого обслуживания и поставляются без фильтрующих прокладок. При экстремальных условиях можно использовать фильтрующие прокладки.
- Преимущества
- Термостойкость от –40 °C до +80 °C
- Материал
- Пенистый полиуретан
- Подходит для арт. №
- 3178.800
- 3178.801
- 3179.800
- 3179.801
- Размер
- Ширина: 229 мм
Высота: 168 мм
Глубина: 10 мм
- Вес
- 0,035 кг
- Упаковка
- 3 шт.
- Код ТНВЭД
- 56039390
- EAN
- 4028177965546
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
-
SK Filter mat, for cooling unit 3178.80x/3179.80x, WHD: 229 x 168 x 10 mm