- Артикульный номер:
- SK 3285.900
- Описание продукта
- Холодильные агрегаты Rittal не требуют трудоемкого обслуживания и поставляются без фильтрующих прокладок. При экстремальных условиях можно использовать фильтрующие прокладки.
- Преимущества
- Термостойкость от –40 °C до +80 °C
- Материал
- Пенистый полиуретан
- Подходит для арт. №
- 3186.93x
- 3187.93x
- 3188.94x
- 3189.94x
- 3186.63x
- 3187.63x
- 3188.64x
- 3189.64x
- 3334.400
- Размер
- Ширина: 390 мм
Высота: 397 мм
Глубина: 10 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: Холодильные агрегаты Blue e
Чиллеры Blue e+
- Вес
- 0,04 кг
- Упаковка
- 3 шт.
- Код ТНВЭД
- 39211310
- EAN
- 4028177709256
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
-
SK фильтрующая прокладка, для настенного холодильного агрегата, SK 3186/3187/3188/3189/3334.400