- Артикульный номер:
- SK 3294.100
- Описание продукта
- Холодильные агрегаты Rittal не требуют трудоемкого обслуживания и поставляются без фильтрующих прокладок. При экстремальных условиях можно использовать фильтрующие прокладки.
- Преимущества
- Термостойкость от –40 °C до +80 °C
- Материал
- Пенистый полиуретан
- Размер
- Ширина: 334 мм
Высота: 313 мм
Глубина: 10 мм
- Вес
- 0,102 кг
- Упаковка
- 3 шт.
- Код ТНВЭД
- 56039390
- EAN
- 4028177040991
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
-
SK filter mat for SK 3281/93, WHD: 334x313x10 mm