- Артикульный номер:
- SK 3284.210
- Описание продукта
- При использовании холодильных агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.
- Материал
- Алюминий
- Подходит для арт. №
- 3300.040
- 3300.050
- 3300.060
- 3300.070
- 3300.080
- 3300.090
- 3300.110
- 3300.120
- 3201.800
- 3201.810
- 3201.820
- 3201.830
- 3201.840
- 3201.850
- Размер
- Ширина: 425 мм
Высота: 78 мм
Глубина: 10 мм
- Вес
- 0,22 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 76169100
- EAN
- 4028177566163
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
-
SK металлический фильтр, для климатической/профильной двери, для SK 3300., ШВГ: 425 x 78 x 10 мм