- Артикульный номер:
- SK 3286.520
- Описание продукта
- При использовании холодильных агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.
- Материал
- Алюминий
- Подходит для арт. №
- 3320.600
- 3334.600
- Размер
- Ширина: 500 мм
Высота: 558 мм
Глубина: 8 мм
- Вес
- 0,8 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 76169100
- EAN
- 4028177445079
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
-
SK металлический фильтр, для чиллера 3302.300/3334.300, ШВГ: 500 x 558 x 8 мм