- Артикульный номер:
- SK 3286.570
- Описание продукта
- При использовании холодильных агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.
- Материал
- Алюминий
- Подходит для арт. №
- 3336.430
- 3336.435
- 3336.450
- 3336.455
- Размер
- Ширина: 945 мм
Высота: 765 мм
Глубина: 20 мм
- Вес
- 5,56 кг
- Упаковка
- 2 шт.
- Код ТНВЭД
- 76169100
- EAN
- 4028177943841
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
-
SK металлический фильтр, для чиллера, ШВГ: 945 x 765 x 20 мм