- Артикульный номер:
- SK 3175.000
- Описание продукта
- Для повышения степени защиты вентиляционной насадки (SK 3148.007), необходимо использовать фильтрующую прокладку.
- Материал
- Листовая сталь
- Комплект поставки
- Держатель фильтра вкл. фильтрующую прокладку
- Размер
- Ширина: 340 мм
Высота: 244 мм
Глубина: 15 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 44
- Вес
- 0,72 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177038172
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
-
SK держатель фильтра, для вентиляционной насадки SK 3148.007, ШВГ: 340x244x15 мм