Фильтр-гармошка for fan-and-filter units, roof-mounted fans, cooling units and chillers

Артикульный номер: SK 3285.700

The high-quality pleated filter technology permits a significant increase in the volumetric air flow compared to conventional chopped-fibre filter mats. Cooling unit performance is improved and energy consumption is lower. The enhanced filtration properties also mean less dust in the enclosure or unit, and the resulting longer maintenance intervals reduce service costs significantly.

Артикульный номер:
SK 3285.700
Исполнение
для холодильных агрегатов
Описание продукта
Для достижения степени защиты IP 54 у потолочного холодильного агрегата Blue e+ и интегрированного решения VX25 Blue e+.
Материал
Нетканый материал
Указание
Работа без фильтра-гармошки не допускается
Подходит для арт. №
3185.030
3185.730
Размер
Ширина: 652 мм
Высота: 158 мм
Глубина: 15 мм
Класс фильтра
согл. DIN EN 779: G4
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP54 in cooling units
Вес
0,02 кг
Упаковка
3 шт.
Код ТНВЭД
56039390
EAN
4028177938939
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Описание продукта
SK фильтр-гармошка для интегрированного решения VX25 Blue e+ и потолочного холодильного агрегата Blue e+, нетканый материал, ШВГ: 652 x 158 x 15 мм
Документация
Руководство