Шина Maxi-PLS E-Cu для системы Maxi-PLS 45

Артикульный номер: SV 9640.251

Размеры: 45x45 мм, сечение шины: 1354 мм²

Артикульный номер:
SV 9640.251
Описание продукта
Для монтажа систем подключения кабеля.
Материал
E-Cu
Сечение
1 354 мм²
Длина
799 мм
Указание
Могут быть индивидуально укорочены
Подходит для
Ширина: = 800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
10,5 кг
Доля меди (кг / штук)
10,61
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177569409
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV шина Maxi-PLS E-Cu, L: 799 мм, Maxi-PLS 2000
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Декларация производителя
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk