- Артикульный номер:
- SV 9676.007
- Position of the bar system in the functional space
- 2
1
2
- Указание
- При ширине шины < 60 мм у Flat-PLS 60 или < 100 мм у Flat-PLS 100 свободное пространство в держателях следует заполнить распорками.
- Подходит для шинной системы
- Flat-PLS 60
- Flat-PLS 100
- Подходит для шин
- Плоские медные шины
- Плоские медные шины
- Плоские медные шины
- Подходит для шин
- Ширина: 40, 50, 80
Высота: 10, 10, 10 мм
- Упаковка
- 16 шт.
- Вес
- 0,08 кг
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177599437
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
-
SV вставка, для держателя шин, SV 9676002/004/020/21, для шины ШВ: 40/50/80x10 мм