Угловой соединитель для Flat-PLS

Артикульный номер: SV 9675.892

Для соединения горизонтальных шинных сборок Flat-PLS в области крыши/основания и вертикальных шинных сборок Flat-PLS.

Артикульный номер:
SV 9675.892
Области применения
Для соединения горизонтальной шинной системы Flat-PLS в области крыши/основания с вертикальной шинной системой Flat-PLS.
For number of bars per conductor
4
3
Подходит для шинной системы
Flat-PLS 100
Подходит для
Тип корпуса: TS 8
Глубина: = 600 мм
= 800 мм
Подходит для шин
Ширина: 80
Высота: 10 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
4,2 кг
Доля меди (кг / штук)
3,46
Код ТНВЭД
74198090
EAN
4028177626416
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Листы данных
Általános műszaki információk