Фланш-панель для боковых стенок секций (внутреннее секционирование)

Артикульный номер: SV 9673.195

Для закрывания дополнительных кабельных вводов.

Артикульный номер:
SV 9673.195
Описание продукта
Для закрывания дополнительных кабельных вводов.
Материал
ПВХ, 3 мм
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7004
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
For side panel module height
150 мм
Упаковка
10 шт.
Вес
0,62 кг
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177578418
ETIM 7.0
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV фланш-панель, ШВ: 63x152,5 мм, для боковых стенок секций, (В: 150 мм)
Листы данных
Általános műszaki információk