Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2021 г.
Монтажный уголок для секционной перегородки
Артикульный номер: SV 9673.405
Может крепиться на раме TS, га боковом настенном модуле или между профилем рамы и вспомогательной конструкцией, позволяется вставлять делители секций.
- Артикульный номер:
- SV 9673.405
- Описание продукта
- Монтажный уголок крепится к раме TS, к боковой стенке секции или между профилем рамы и вспомогательной конструкцией. Подготовленные монтажные отверстия обеспечивают возможность установки секционной перегородки.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- For compartment depth
- 425 мм
- Длина
- 427 мм
- Размер
- Длина: 427 мм
- Упаковка
- 8 шт.
- Вес
- 2,712 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177543607
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV монтажный уголок, L: 427 мм, для секционной перегородки