Торцевой держатель для панели планочных силовых разъединителей

Артикульный номер: SV 9674.438

Торцевой держатель для распределительной шинной системы для вертикальной опоры распределительной шинной системы при подводе питания сверху.

Артикульный номер:
SV 9674.438
Описание продукта
Торцевой держатель для распределительной шинной системы панели планочных силовых разъединителей, для вертикальной опоры распределительной шинной системы при подводе питания сверху.
Материал
Термореативный полиэстер
Комплект поставки
Вкл. крепежные уголки и винты
Подходит для шин
Ширина: 80
Высота: 10 мм
Кол-во полюсов
3-пол.
4-пол.
Упаковка
1 шт.
Вес
1,62 кг
Код ТНВЭД
85469010
EAN
4028177613546
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV торцевой держатель, для шин ШВ: 80x10 мм (панель планочных силовых разъединителей)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk