Клеммный блок для распределительной шинной системы для панели планочных силовых разъединителей

Артикульный номер: SV 9674.488

Для подключения без сверления отверстий уголка подключения к распределительной шинной системе панели планочных силовых выключателей.

Артикульный номер:
SV 9674.488
Описание продукта
Для подключения без сверления отерстий уголка подключения к распределительной шинной системе панели планочных силовых разъединителей.
Материал
E-Cu
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для шин
Ширина: 80, 100 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
1,84 кг
Доля меди (кг / штук)
1,52
Код ТНВЭД
74198090
EAN
4028177613560
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV блок клемм, для распределительной шинной системы, для шин Ш: 80/100 мм, (панель планочных силовых разъединителей)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk