Распределительная шинная система PLS 1600

Артикульный номер: SV 9675.230

Артикульный номер:
SV 9675.230
Исполнение
Для распределительной шинной системы за секциями
Описание продукта
Подготовлены для подключения Т-образных соединительных комплектов.
Материал
E-Cu
Длина
1 350 мм
Подходит для
Высота: = 2.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
10,7 кг
Доля меди (кг / штук)
10,89
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177575974
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV распределительная шина E-Cu, L: 1350 мм, PLS 1600
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Листы данных
Általános műszaki információk