- Артикульный номер:
- SV 9342.320
- Материал
- Крышка: ABS
Корпус: полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Номинальный ток макс.
- 1 600 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В, 3~
- Electrical ratings UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, circuit breaker max. 1200 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
- Отвод проводов
- сверху/снизу
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 60 mm
- Указание
- Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
- Сертификация UL действительна только в сочетании с AC-применением
- Номинальное рабочее напряжение при применении в сети постоянного тока зависит от расположения шин в держателе 9340.050/9341.050/9342.050
- Кол-во полюсов
- 3-пол.
- Размер
- Ширина: 255 мм
Высота: 210 мм
- Подходит для шин
- Высота: 5, 10 мм
- Клемма для гибких медных шин при толщине шин 5 мм (Ш x В)
- 65 x 27 мм
- Клемма для гибких медных шин при толщине шин 10 мм (Ш x В)
- 65 x 22 мм
- Номинальное рабочее напряжение (L1 + L2)
- 1000 V (DC)
- Номинальное рабочее напряжение (L1 + L3)
- 1500 В (DC)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 2,72 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 0,408
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177525689
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Описание продукта
-
SV адаптер подключения, 1600 А, 690 В, 3-пол., отвод проводов сверху/снизу, клемма ШВ: 65x22/27 мм