- Артикульный номер:
- SV 9341.000
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0 - Цвет
- RAL 7035
- Номинальное рабочее напряжение
- 1000 В, 3~
- Возможность надстройки
- Да
- Кол-во полюсов
- 3-пол.
- Подходит для шин
- PLS 800
- С внутренним креплением
- Да
- Расстояние между центрами шин
- 60 mm
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес
- 0,364 кг
- Код ТНВЭД
- 85469010
- EAN
- 4028177502772
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Описание продукта
- SV держатель шин, PLS 800, 3-пол., расстояние между центрами шин 60 мм