- Артикульный номер:
- SV 9342.004
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Номинальное рабочее напряжение
- 1000 В, 3~
- Electrical ratings UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, support spacing 250 mm, PLS 1600 busbars, circuit breaker max. 1200 A, DIVQ/7
- Указание к арт. №
- Для применения в соответствии с UL необходим поддон основания
- Сертификация UL действительна только в сочетании с AC-применением
- Исполнение держателя шин
- PLS 1600 PLUS
- Кол-во полюсов
- 4-пол.
- Подходит для шин
- PLS 1600
- С внутренним креплением
- Да
- Расстояние между центрами шин
- 60 mm
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес
- 2,276 кг
- Код ТНВЭД
- 85469010
- EAN
- 4028177536760
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Описание продукта
-
SV держатель шин, PLS 1600, 4-пол., расстояние между центрами шин 60 мм, UL-исполнение