Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2021 г.
- Артикульный номер:
- SV 9674.006
- Описание продукта
- Системное крепление с резьбовыми отверстиями M5 и M6 с шагом 50 мм для монтажа главной шинной системы RiLine60 в задней области. Для навешивания на раму TS.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Ширина: = 600 мм
- Высота
- 362 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 3,85 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177543386
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV системное крепление, ШВ: 538,5x362 мм, для TS (Ш: 600 мм)