- Артикульный номер:
- SV 3450.500
- Описание продукта
- Для непосредственного подключения круглых проводов и гибких медных шин.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная, пассивированная
- Указание
- При применении многопроволочных проводов следует использовать наконечники жил
- Подключение круглых проводов сечением
- 1 ‐ 4 мм²
- Для толщины шин
- 5 мм
- Упаковка
- 15 шт.
- Вес
- 0,27 кг
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177042674
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Описание продукта
- SV клемма для подключения провода, 1-4 мм², для толщины шины 5 мм