- Артикульный номер:
- SV 3456.500
- Описание продукта
- Для непосредственного подключения круглых проводов и гибких медных шин.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная, пассивированная
- Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
- 8 x 8 мм
- Указание
- При применении многопроволочных проводов следует использовать наконечники жил
- Подключение круглых проводов сечением
- 2,5 ‐ 16 мм²
- Для толщины шин
- 10 мм
- Упаковка
- 15 шт.
- Вес
- 0,435 кг
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177042742
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Описание продукта
- SV клемма для подключения провода, 2,5-16 мм², размеры клеммы ШВ: 8x8 мм, для толщины шин 10 мм