- Артикульный номер:
- SV 9677.650
- Описание продукта
- Для закрытия спереди свободных монтажных вырезов в защитном кожухе.
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0 - Цвет
- RAL 7035
- Подходит для арт. №
- 9677.550
- 9677.560
- 9677.570
- 9677.580
- Размер
- Ширина: 100 мм
Высота: 67 мм - Упаковка
- 3 шт.
- Вес
- 0,057 кг
- Код ТНВЭД
- 39191019
- EAN
- 4028177801837
- ETIM 7.0
- EC000771
- ECLASS 8.0
- 27142413
- Описание продукта
- SV защитная полоска, для защиты от прикосновения, SV 9677550-9677580, ШВ: 100x67 мм