- Артикульный номер:
- SV 9677.925
- Описание продукта
- Для закрытия блока подключения спереди.
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0 - Цвет
- RAL 7035
- Размер
- Ширина: 105 мм
Высота: 245 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,32 кг
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177806368
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Описание продукта
- SV защита от прикосновения, для блока подключения SV 9677910/915/920
- Допуски
- UL + C-UL (listed)