Шины E-Cu

Артикульный номер: SV 3584.000

Длина: 2400 мм на шину.

Артикульный номер:
SV 3584.000
Материал
E-Cu F30
Длина
2 400 мм
Указание
Могут быть индивидуально укорочены
Стандарты
DIN EN 13 601
Сечение
Ширина плоских медных шин: 30 мм
Толщина плоских медных шин: 5 мм
Упаковка
6 шт.
Вес
22,38 кг
Доля меди (кг / штук)
3,21
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177044821
ETIM 8
EC001522
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV шина E-Cu, ШВ: 30x5 мм, L: 2400 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK