- Артикульный номер:
- SV 9677.531
- Описание продукта
- Для крепления шинной системы с расстоянием между центрами шин 185 мм в распределительном шкафу.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- 2 системных крепления (левое/правое)
2 монтажных шасси
Вкл. крепежный материал
Системное крепление (среднее)
- Указание по монтажу
- Для регулировки глубины установки шинной системы в шкафу дополнительно необходимы системные шасси 23 x 64 мм для VX (для внутреннего монтажного уровня). Выбор производится в соответствии с глубиной шкафа.
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 5,1 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177923300
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
-
SV системное крепление для VX (Ш: 1000 мм), для держателя шин SV 9677500