- Артикульный номер:
- SV 9612.000
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
Корпус: RAL 9011
- Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
- 17 x 15 мм
- Указание
- При применении многопроволочных проводов следует использовать наконечники жил
- Отвод проводов
- сверху/снизу
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В
- Номинальный ток макс.
- 250 A
- Размер
- Ширина: 115 мм
Высота: 182 мм
- Подключение круглых проводов сечением
- 10 ‐ 120 мм²
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 1,08 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 0,3
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177140721
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Описание продукта
-
SV адаптер подключения Mini-PLS, 250 А, 690 В, 3-пол., подключение круглых проводов 10-120 мм², клемма ШВ: 17x15 мм