- Артикульный номер:
- SV 9342.140
- Описание продукта
- Для защиты от прикосновения в задней части при соединении шинных систем между шкафами.
- Материал
- Термически модифицированный жесткий ПВХ
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Длина
- 100 мм
- Кол-во полюсов
- 3-пол.
- Подходит для шинной системы
- PLS 1600, 3-пол.
- Тип соединения
- Соединение от шкафа к шкафу
- Размер
- Длина: 100 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 0,282 кг
- Код ТНВЭД
- 85472000
- EAN
- 4028177503564
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Описание продукта
-
SV соединитель поддонов основания, L: 100 мм (PLS 1600)